Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106827
Model Code: LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, 1 no +1 nc, standaard, veerbekrachtigde vergrendeling LS-S11-230AFT-ZBZ/X

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
106827
EAN
4015081065875
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.417 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
Modelcode
LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Actuator

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
25 N/15 N (insteek/uittrekbaar)
Actuatortype
Geen
Mechanische houdkracht
1600 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
10 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
50 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.13 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Opgenomen vermogen
11 VA bij 230 V AC (elektromechanische bediening)
8 VA bij 120 V AC (elektromechanische bediening)
8 W bij 24 V DC (elektromechanische bediening)
Nominale regelnetspanning
230 V 50/60 Hz (Us, voor magneetbediening)
Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Spanningstolerantie
0,85 x Us, Aantrek-, en afschakelwaardes
1,1 x Us, Aantrek-, en afschakelwaardes
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Behuizingsmateriaal
Geïsoleerd materiaal
Kunststof
Kenmerken
Gedwongen openend
Uitbreidbaar
Uitgerust met:
Hulpontgrendelingsmechanisme
Vergrendeling-bewaking
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

General information

Aansluittype
Schroefklem
Beschermingsgraad
IP65
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 % (magneet)
Levensduur
1.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
800 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Basis units met veerkrachtvergrendeling (ruststroomprincipe)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,02 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
  • Eindschakelaar
  • Veiligheidseindschakelaar

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Terminal capacities

Formaat schroeven
PH1, Aansluitschroef
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Aanhaalmoment
0,9 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.