Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123735

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Inschakelmagneet 24 V DC, Acc

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX inschakelspoel
Catalogusnummer
123735
EAN
4015081213405
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.067 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-SR24DC

Aanvullende informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Leveringsprogramma

Speciale voorzieningen
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
  • Zonder schakelaar voor het controleren van de vergrendeling.
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Lastscheider
Type
Accessoire
Gebruikt met
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max
0 A
Totale schakeltijd stroomonderbreker
35 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
24 V DC
0,85 - 1,1 x Us
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
500 VA/W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Type spanning
DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.