Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Inschakelmagneet 48 V DC
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX sluitingsvrijgave
|
| Catalogusnummer |
123737
|
| EAN |
4015081213429
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.067 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
+IZMX-SR48DC
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
schakelen op afstand
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Lastscheider
Vermogensautomaat |
| Type |
Accessoire
|
| Gebruikt met |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max |
0 A
|
| Totale schakeltijd stroomonderbreker |
35 ms (Us = 100%)
|
| Arbeidsbereik regelspanning |
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us |
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
| Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max |
530 VA/W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
48 V
|
| Type spanning |
DC
|
| Aantal actoren per minuut - max |
3
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|