Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signaalschakelaar ON-OFF, 2W, 16, EMEA
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX hulpcontactblok
|
| Catalogusnummer |
184172
|
| EAN |
4015081783441
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.068 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
IZMX-AS22-16-1
|
| Type |
Accessoire
|
| Model |
Integreerbaar
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
INX16...
IZMX16... |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen (inductieve belasting) |
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC) 0.5 A (125 V DC) |
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Montagemethode |
Overig
|
| Montagemethode |
Overig
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Lampfitting |
Geen
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hulpcontact
|