Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeidsstroomafschakelspoel (2) 60 VDC
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX shuntvrijgave
|
| Catalogusnummer |
184277
|
| EAN |
4015081797059
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.113 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
+IZMX-STS60DC-1
|
| Type |
Toebehoren
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Lastschakelaar
Vermogensstroomonderbreker |
| Gebruikt met |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Type spanning |
DC
|
| Arbeidsbereik regelspanning |
60 V DC
0,7 - 1,1 x Us |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
60 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
60 V
|
| Nominale stroomsterkte - max |
0,07 A (maximale houdstroom)
|
| Nominale bedrijfsstroom |
0,07 A (maximale houdstroom)
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max |
0 A
|
| Opgenomen vermogen |
5 VA/W AC/DC
|
| Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max |
540 VA/W
|
| Totale schakeltijd stroomonderbreker |
30 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…) |
| Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Aantal actoren per minuut - max |
3
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
schakelen op afstand
|