Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Inschakelmagneet 220-240 VAC/DC
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX inschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
123742
|
| EAN |
4015081213474
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.067 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC nominaal
EN geregistreerd |
| Modelcode |
IZMX-SR230AD
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
schakelen op afstand
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Vermogensautomaat
Lastscheider |
| Type |
Accessoire
|
| Gebruikt met |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max |
0 A
|
| Totale schakeltijd stroomonderbreker |
35 ms (Us = 100%)
|
| Arbeidsbereik regelspanning |
208 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us 208 - 240 V AC (50/60 Hz) |
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
| Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max |
500 VA/W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
250 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
220 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Aantal actoren per minuut - max |
3
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|