Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123747
+IZMX-UVR48DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Onderspanningsvrijgave;48VDC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX onderspanningsvrijgave
Catalogusnummer
123747
EAN
4015081213528
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.09 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-UVR48DC

Aanvullende informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Leveringsprogramma

Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met een tweede arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
Geschikt voor
Lastscheider
Vermogensautomaat
Type
Toebehoren
Gebruikt met
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Totale schakeltijd stroomonderbreker
37 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us
Nominale stroomsterkte - max
0,089 A (maximale houdstroom)
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
850 VA/W
Opgenomen vermogen
5 VA/W AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
48 V
Nominale bedrijfsstroom
0,089 A (maximale houdstroom)
Type spanning
DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.