Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signaalschakelaar gereed voor inschakelen, externe bediening
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX hulpcontactblok
|
| Catalogusnummer |
124347
|
| EAN |
4015081219520
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
100 mm
|
| Gewicht van product |
0.023 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
+IZMX-LCS
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hulpcontact
|
| Model |
Integreerbaar
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Nominaal uitschakelvermogen (inductieve belasting) |
10 A (250 V AC)
0.5 A (125 V DC) 0,25 A (250 V DC) |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Lampfitting |
Geen
|
| Montagemethode |
Overig
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|