Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

142425

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 140A, raamklemmen, H2-ME140-BT-NA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
142425
EAN
4015081391516
Productlengte/-diepte
149 mm
Hoogte van product
195 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
3.044 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL/CSA
IEC
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
UL 489
UL508
IEC/EN 60947
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
Modelcode
NZMH2-ME140-BT-NA

Aanvullende informatie

Functies
Stroom begrenzende vermogensautomaat
Motorbeveiliging
Fase-uitvalgevoelig

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
140 A
Toepassing
  • Aftakcircuits, voedingscircuits
  • Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM2
Uitgerust met:
Thermische beveiliging
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 140 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
  • 100% nominale stroom
  • Voor gebruik in motorcircuits met magneetschakelaar.
  • Extra motorbeschermingskenmerken (kalibratie) volgens UL508, CSA C22.2 nr. 14-05.
  • Instelbare overbelastingsbeveiligingen Ir
  • instelbare traagheidsinstelling om stroompieken te overwinnen bij tr: 2 - 20 s bij 6 x Ir
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
16,17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
140 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
140 A
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Overig
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
1960 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
280 A
Isolatie
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
Levensduur, elektrisch
5000 schakelingen bij 690 V AC-3
6500 schakelingen bij 415 V AC-3
7500 schakelingen bij 690 V AC-1
6500 schakelingen bij 400 V AC-3
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
HBC-laagspanningszekering - max
355 A gG/gL
Motorvermogen bij 460/480 V (UL)
100 HP
Aantal acties per uur - max
120
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
140 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
70 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V
45 kW
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V
75 kW
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
480 V
Nominale bedrijfsstroom
140 A (690 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
300 A (400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
140 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen)
300 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
1.9 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
1.9 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
1960 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
280 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Schokbestendigheid
20 g (half-sinusvormige schock 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 140 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
  • 100% nominale stroom
  • Voor gebruik in motorcircuits met magneetschakelaar.
  • Extra motorbeschermingskenmerken (kalibratie) volgens UL508, CSA C22.2 nr. 14-05.
  • Instelbare overbelastingsbeveiligingen Ir
  • instelbare traagheidsinstelling om stroompieken te overwinnen bij tr: 2 - 20 s bij 6 x Ir
Techniek uitschakelen
Elektronisch

Technical data - mechanical - terminals

Standaard klemmen
Raamklem.
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (koperrail)
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
Authenticate before accessing Test Reports
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.