Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signaalschakelaar geactiveerd, 2W, 1^6
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX overige accessoires
|
Catalogusnummer |
156601
|
EAN |
4015081531912
|
Productlengte/-diepte |
100 mm
|
Hoogte van product |
100 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
3.534 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
EN geregistreerd
IEC nominaal |
Modelcode |
IZMX-OTS16
|
Type |
Accessoire
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Storingsmelding / Resetopties
Overige |
Nominaal uitschakelvermogen (inductieve belasting) |
0.5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC) 0,25 A (250 V DC) |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Speciale voorzieningen |
Afgeschakeld meldschakelaar met twee wisselcontacten.
|
Gebruikt met |
IZMX16...
|