Document downloaden () van 20

101543
Model Code: +IZMX-SH164

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Afsluiter voor uitrijeenheid IZMX164, Acc

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX sluiter
Catalogusnummer
101543
EAN
4015081014354
Productlengte/-diepte
300 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
0.499 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-SH164

Delivery program

Type
Toebehoren
Aantal polen
Vierpolig
Nominale stroom
1600 A
Kenmerken
Uitvoering als inbouwapparaat
Speciale voorzieningen
  • Voor uitrijeenheid
  • Wanneer de schakelaar uit de aangesloten stand wordt gehaald, bedekken de deksels automatisch de stroomvoerende hoofdaansluitingen van de cassette.
Gebruikt met
Vierpolig
IZMX-CAS164…

Technical Data - Electrical

Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Overig

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Uitrijtechniek

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.