Document downloaden () van 20

184229
Model Code: IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Met hangslot vergrendelbare drukknop, Aan-uit, metaal, OFF

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX overige accessoires
Catalogusnummer
184229
EAN
4015081783922
Productlengte/-diepte
203.2 mm
Hoogte van product
82.55 mm
Breedte van product
146.05 mm
Gewicht van product
0.25 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Delivery program

Type
Accessoire
Speciale voorzieningen
  • Aan-uit
  • Metaal
  • UIT
  • De AAN/UIT-knoppen van de vermogensschakelaars kunnen samen worden vergrendeld met behulp van de vergrendeling. Het is ook mogelijk om alleen de AAN- of UIT-knop te vergrendelen met behulp van een hangslot.
  • Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om de vermogenschakelaar lokaal te schakelen.
  • Als de UIT-knop is vergrendeld, wordt deze continu bediend.
  • Dit betekent dat het niet mogelijk is om op afstand te schakelen als de optionele externe schakeling met een AAN/UIT-spoel wordt gebruikt.
  • M = Metaal
Gebruikt met
IZMX16…
INX16…

Technical Data - Mechanical

Materiaal behuizing
Metaal

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Mechanische vergrendeling
Vergrendelingen
Reserveonderdeel
Accessoire

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.