Document downloaden () van 20

184223
Model Code: IZMX-PLPC16-P-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Vergrendeling AAN-UIT, kunststof, 1, 16

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX overige accessoires
Catalogusnummer
184223
EAN
4015081783885
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.05 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX-PLPC16-P-1

Delivery program

Type
Accessoire
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Vergrendelingen
Mechanische vergrendeling
Reserveonderdeel
Accessoire

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Kunststof

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Speciale voorzieningen
  • Aan-uit
  • Kunststof
  • De AAN/UIT-knoppen van de vermogensschakelaars kunnen samen worden vergrendeld met behulp van de vergrendeling. Het is ook mogelijk om alleen de AAN- of UIT-knop te vergrendelen met behulp van een hangslot.
  • Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om de vermogenschakelaar lokaal te schakelen.
  • Het optionele externe schakelmechanisme dat gebruikmaakt van een AAN/UIT-spoel wordt niet vergrendeld
  • P = geïsoleerd materiaal
Gebruikt met
INX16…
IZMX16…

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.