Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automaat, 4p, 800A, 42 kA, Selectieve werking, IEC, Vast
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
183545
|
| EAN |
4015081792818
|
| Productlengte/-diepte |
584 mm
|
| Hoogte van product |
597 mm
|
| Breedte van product |
521 mm
|
| Gewicht van product |
23.37 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Modelcode |
IZMX16B4-V08F-1
|
| Ampèrewaarde |
800 A
|
| Kenmerken |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel |
| Uitgerust met: |
Uitgeschakeld-indicator
|
| Frame |
IZMX16…
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
|
| Gebruikt met |
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open vermogensautomaat |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
59 W
|
| Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage |
59 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
800 A
|
| Actuatortype |
Drukknop
|
| Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max |
8000 A
|
| Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min |
480 A
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max |
12000 A
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min |
1600 A
|
| Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid |
30 ms
|
| Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
| Levensduur, elektrisch |
10000 schakelingen (schakelvermogen)
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud) |
| Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max |
60
|
| Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
800 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
320 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12 kV AC
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
240 V
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz |
42 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
42 kA
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
800 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C |
800 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C |
800 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C |
800 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
8000 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
600 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting |
1,5 - 10 x Ir
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
12000 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
| Gebruikscategorie |
B
|
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Beschermingsgraad |
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes IP31 |
| Constructie van het apparaat |
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
|
| Levensduur, mechanische |
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud) |
| Montagemethode |
Vast
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|
| Bescherming |
Selectieve werking
|
| Gewicht van uitvoering vaste montage (4-polig) |
24 kg
|
| Aansluitvermogen (koperbalk) |
5 mm x 50 mm (2x) voor vaste montage (zwart)
|