Document downloaden () van 20

160NHG02BI
Model Code: NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Zekeringelement, laagspanning, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen, DEWA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
160NHG02BI
EAN
5027590437332
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
39 mm
Gewicht van product
443 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA

Productspecificatie

Formaat zekering
NH02
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar BVL50

Productspecificatie exporteren