Document downloaden () van 20

167107
Model Code: FRCMM-25/4/003-G/A-NA

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 25A, 4p, 30mA, type G/A, UL

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Catalogusnummer
167107
EAN
4015081636075
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.32 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
UL 1053
IEC 61008
EN 61008
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
Opmerkingen bij catalogus
Zorgt voor extra bescherming tegen speciale vormen van pulserende DC aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
Modelcode
FRCMM-25/4/003-G/A-NA

Delivery program

Toepassing
Schakelapparatuur voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
Aantal polen
Vierpolig
Uitschakeltijd
10 ms vertraagd bij 50 Hz
Kortstondig vertraagd
8 ms vertraagd bij 60 Hz
Ampèrewaarde
25 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA met back-up beveiliging
5 kA (UL, volgens CSA)
Nominale foutstroom
30 mA
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Stoothoudsstroom
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
Type
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 55 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3% voor elke 1 °C
  • De maximale bedrijfsstroom van de reservezekering mag de nominale bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar niet overschrijden

Technical data - electrical

Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nominale spanning (UL)
480Y/277 V, 60 Hz
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Overspanning getest - max
530 V
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale foutstroom - max
0.03 A
Frequentie
50 Hz / 60 Hz
Kortsluitvastheid
Max. toelaatbare back-up zekering: 63 A gG/gL, Zekering van 70 A, klasse J (UL)
Type lekstroom
A
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
25 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
3 kA
Aanspreekstroom
22 mA
Bereik testcircuit
184 V AC - 440 V AC, 196 V AC / 305 V AC (UL)
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Statusindicatie
Wit / blauw
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitvermogen (kabel)
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Kleur indicator contactpositie
Rood/groen
Levensduur, mechanische
10.000 operaties
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Vochtigheidsbereik omgeving
5 - 95 %
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0.775 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
3,1 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Functies
Kortstondigvertraagd type
Speciale voorzieningen
  • FRCmM-NA
  • Aardlekschakelaars
  • Type G/A (ÖVE E 8601)
Gebruikt met
Aardlekschakelaars
Type G/A (�VE E 8601)
FRCmM-NA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.