Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 40A, 2p, 300mA, type A, UL
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
Catalogusnummer |
167117
|
EAN |
4015081636198
|
Productlengte/-diepte |
76 mm
|
Hoogte van product |
80 mm
|
Breedte van product |
35 mm
|
Gewicht van product |
0.22 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
UL 1053
IEC/EN 61008 EN45545-2 IEC 61373 |
Opmerkingen bij catalogus |
Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardfoutstromen die niet zijn afgevlakt.
|
Modelcode |
FRCMM-40/2/03-A-NA
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Uitschakeltijd |
Onvertraagd
|
Ampèrewaarde |
40 A
|
Nominale kortsluitvastheid |
5 kA (UL, volgens CSA)
10 kA met back-up beveiliging |
Nominale foutstroom |
300 mA
|
Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
250 A (8/20 μs) stroomstootvast |
Type |
|
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
Nominale spanning (UL) |
480Y/277 V, 60 Hz
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
277 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Overspanning getest - max |
530 V
|
Nominale foutstroom - min |
0.3 A
|
Nominale foutstroom - max |
0.3 A
|
Frequentie |
50 Hz / 60 Hz
|
Kortsluitvastheid |
Max. toelaatbare reservezekering: 63 A gG/gL, zekering van 70 A, klasse J (UL)
|
Type lekstroom |
A
|
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
500 A
|
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
40 A gG/gL
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
Aanspreekstroom |
200 mA
|
Bereik testcircuit |
184 V AC - 250 V AC, 196 V AC / 305 V AC (UL)
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
Frame |
45 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
Ingebouwde breedte (aantal units) |
35 mm (2 SU)
|
Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715 |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
Statusindicatie |
Wit / blauw
|
Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftklemmen
|
Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
16 mm² (2x)
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
Aansluitvermogen (kabel) |
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Kleur indicator contactpositie |
Rood/groen
|
Levensduur, mechanische |
10.000 operaties
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
Vochtigheidsbereik omgeving |
5 - 95 %
|
Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
3.9 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
7,8 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk |
Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
FRCmM-NA
Type A Aardlekschakelaars |