Document downloaden () van 20

167900
Model Code: FRCDM-25/4/03-S/B

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq aardlekschakelaar, 25 A, 4p, 300 mA, type S/B

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Catalogusnummer
167900
EAN
4015081644759
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.32 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FRCDM-25/4/03-S/B

Delivery program

Toepassing
xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Uitschakeltijd
Selectieve uitschakeling
40 ms vertraagd - selectieve uitschakeling
Ampèrewaarde
25 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Nominale foutstroom
300 mA
Type gevoeligheid
Universeel stroomgevoelig
Stoothoudsstroom
5 kA (8/20 μs) stroomstootvast
Type
  • FRCdM
  • Aardlekschakelaars, digitaal
  • Type S/B

Technical Data - Electrical

Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nominale spanning - min
50 VAC
Nominale spanning - max
456 VAC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Frequentie
50 Hz
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Type lekstroom
B
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Toelaatbare voorzekering
63 A gG/gL
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
25 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
5 kA
Bereik testcircuit
196 V AC - 456 V AC
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical Data - Electrical - Dry Auxiliary Contact

Nominaal schakelvermogen (weerstandsbelasting) van hulpcontact bij 30 V DC
2 A
Nominaal schakelvermogen (weerstandsbelasting) van hulpcontact bij 240 V AC
0.25 A
Schakelfunctie met weerstandsbelasting van hulpcontact - max
60 W
Schakelspanning bij AC van hulpcontact - max
240 V
Schakelspanning bij DC van hulpcontact - max
220 V
Schakelstroom van hulpcontact - max
2 A
Schakelvermogen van hulpcontact - min
10 μA, 10 mV DC
Aansluitvermogen van hulpcontact
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical Data - Mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagemethode
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Statusindicatie
Wit / blauw
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitvermogen (kabel)
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Aanhaalmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
4,6 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
4.6 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Kenmerken
Aardlekschakelaars, digitaal
Extra apparatuur mogelijk
Selectieve bescherming
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Droog hulpcontact: > 100.000 elektrische schakelhandelingen per minuut bij een ohmse belasting van 2 A 30 VDC
  • Droog hulpcontact: > 5 x 100.000 elektrische schakelhandelingen per minuut bij een ohmse belasting van 1 A 30 VDC
  • De maximale bedrijfstemperatuur is 60°C volgens de lastreductietabel
Gebruikt met
Aardlekschakelaars, digitaal
Type S/B
FRCdM

Productspecificatie exporteren