Document downloaden () van 20

170160
Model Code: FBSMV-40/2/03-S/A

Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor FAZ, 40A, 2-polig, 300mA, type S/A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
Catalogusnummer
170160
EAN
4015081666591
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.197 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
Modelcode
FBSMV-40/2/03-S/A

Productspecificaties

Gebruikt met
FBSmV
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Type S/A
Ampèrewaarde
40 A
Kenmerken
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Extra apparatuur mogelijk
Selectieve bescherming
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Montagemethode
DIN-rail
Ondeelbaar vastgeschroefd op FAZ
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
13 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
0 kA
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (2 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
0.75 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
0.75 mm²
Nominale foutstroom
300 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Stoothoudsstroom
Stroomstootvast, 5 kA
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
A
Type
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3% voor elke 1 °C
Speciale voorzieningen
  • Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
  • FBSmV
  • Type S/A
Toepassing
  • Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Type gevoeligheid
Wissel- en pulsstroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
5 kA
Nominale spanning - max
415 V
Nominale spanning - min
240 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Uitschakeltijd
Selectieve uitschakeling
40 ms vertraagd - selectieve uitschakeling
Nominale kortsluitvastheid
Zelfde als aangesloten FAZ tot max. 10 kA
Vermogensverlies
3.1 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.