Document downloaden () van 20

170211
Model Code: FBSMV-40/2/03-A

Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor FAZ, 40A, 2p, 300mA, type A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
Catalogusnummer
170211
EAN
4015081667178
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.17 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
Modelcode
FBSMV-40/2/03-A

Productspecificaties

Gebruikt met
Type A
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
FBSmV
Ampèrewaarde
40 A
Kenmerken
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Montagemethode
Ondeelbaar vastgeschroefd op FAZ
DIN-rail
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
13 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
10 kA
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (2 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
0.75 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
0.75 mm²
Nominale foutstroom
300 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
A
Type
  • Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
  • FBSmV
  • Type A
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Nominale spanning - max
415 V
Nominale spanning - min
240 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
Zelfde als aangesloten FAZ tot max. 10 kA
Vermogensverlies
3.1 W

Productspecificatie exporteren

Bedradingsschema’s

eCAD model

Installatiehandleidingen

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.