Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M4060
|
| EAN |
5027590451000
|
| UPC |
051712257534
|
| Productlengte/-diepte |
245 mm
|
| Hoogte van product |
62 mm
|
| Breedte van product |
142 mm
|
| Gewicht van product |
455 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 315A 690V 1TN/80 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
315 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
42.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/80 type T kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
1
|