Document downloaden () van 20

170M4115

Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M4115
EAN
5027590451222
UPC
051712257695
Productlengte/-diepte
245 mm
Hoogte van product
62 mm
Breedte van product
142 mm
Gewicht van product
499 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
550 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
230.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
KN/80 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.