Document downloaden () van 20

170M4447

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1100 V, grootte 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4447
EAN
5996516013311
UPC
051712258883
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
2173 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
660000 bij 1000 V
Pre arc (I2T)
130000
Vermogensverlies
100 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren