Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M5108
|
| EAN |
5027590455619
|
| UPC |
051712260053
|
| Productlengte/-diepte |
286 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
165 mm
|
| Gewicht van product |
574 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Modelcode |
FUSE 400A 690V 2KN/80 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
74.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
KN/80 type K kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
2
|