Document downloaden () van 20

170M5117

Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5117
EAN
5027590455787
UPC
051712260145
Productlengte/-diepte
286 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
625 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
1100 A
Voltage-classificatie
600 Vac
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1.600.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
KN/80 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren