Document downloaden () van 20

170M6109
Model Code: FUSE 550A 690V 3KN/80 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6109
EAN
5996516017722
UPC
051712262804
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
899 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 550A 690V 3KN/80 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
550 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
135.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
19.500
Vermogensverlies
100 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren