Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6195
|
EAN |
5996516018194
|
UPC |
051712263252
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
1264 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Ampèrewaarde |
700 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Onderbreking |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
705.000 bij 1000 V, 940.000 bij 1250 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
Formaat zekering |
3
|