Eaton Bussmann series snelle square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 1100A, 200 kAIC, Bovenkenmelder, Zekering, Bladeind X Bladeind, Klasse aR, DIN 43 620
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M6215
|
| EAN |
5996516018378
|
| UPC |
051712263399
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1473 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 1100A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
1100 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
1300000 bij 660 V
|
| Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
3
|