Document downloaden () van 20

170M6266
Model Code: FUSE 1250A 690V 3KN/110 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6266
EAN
5996516018743
UPC
051712263672
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
967 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 1250A 690V 3KN/110 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1250 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
1.950.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
460.000
Vermogensverlies
140 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren