Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkele melder, US schroefdraad
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6563
|
| EAN |
5027590462945
|
| UPC |
051712264594
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
274.3333333 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Ampèrewaarde |
900 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V, 700 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
670.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
3
|