Document downloaden () van 20

170M8511

Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 1000 V, grootte 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M8511
EAN
5027590465267
UPC
051712603867
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
74 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
2550 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
1100 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
2.750.000 bij 1000 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren