Reset
Reset
Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 1000 V, grootte 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, Type K indicator
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M8611
|
| EAN |
5027590465632
|
| UPC |
051712604147
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1152 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Ampèrewaarde |
1100 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
2.750.000 bij 1000 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
460000
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Vermogensverlies |
155 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
BKN/Type K kenmelder voor micro |