Document downloaden () van 20

171338
Model Code: SL4-BL24-G

Eaton Moeller® series SL4 knipperlichtmodule, groen, LED, 24 V

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 knipperlichtmodule
Catalogusnummer
171338
EAN
4015081678747
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.042 kg
Certificering
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
Modelcode
SL4-BL24-G

Functies & kenmerken

Kleur
Groen
Kleur behuizing
zwart
Functies
Knipperlicht
Lichtmodules
Led
Aantal modules
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4
IP66
Knipperfrequentie
2 Hz
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Knipperlicht
Materiaal
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
Knipperlichtmodule
Type spanning
AC/DC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
24 V

Productspecificatie exporteren