Eaton Moeller® series SL7 flitslichtmodule, groen, krachtige LED, 24 V
Productnaam |
Eaton Moeller® series SL7 strobe light module
|
Catalogusnummer |
171421
|
EAN |
4015081679508
|
Productlengte/-diepte |
73 mm
|
Hoogte van product |
73 mm
|
Breedte van product |
73 mm
|
Gewicht van product |
0.09 kg
|
Certificering |
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 |
Modelcode |
SL7-FL24-G-HP
|
Kleur |
Groen
|
Kleur behuizing |
zwart
|
Functies |
Flitslicht
|
Lichtmodules |
High-Performance led
|
Aantal modules |
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis) |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 13 |
Knipperfrequentie |
1,4 Hz
|
Levensduur, elektrisch |
50.000 uur
|
Type licht |
Flitslicht
|
Materiaal |
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC) |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
Straalhoek |
360 °
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Type |
|
Type spanning |
AC/DC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Lekstroom |
0.003 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
18 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
26 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
18 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
30 V
|