Eaton Moeller® series SL7 basismodule; 800 mm aluminium buis en voet
| Productnaam |
Eaton Moeller® series SL7 basismodule
|
| Catalogusnummer |
177312
|
| EAN |
4015081717651
|
| Productlengte/-diepte |
73 mm
|
| Hoogte van product |
903 mm
|
| Breedte van product |
73 mm
|
| Gewicht van product |
0.8 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529 |
| Modelcode |
SL7-CB-800
|
| Kleur |
Overig
|
| Uitgerust met: |
Afdekking
aluminium buis Kunststof voet |
| Aantal modules |
Max. 5
Max. 5 (met standaard basis) Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten) |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 13
NEMA 4X IP66 NEMA 4 |
| Montagemethode |
Vloer
Beugel Horizontaal |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
| Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
| Buislengte |
800 mm
|
| Type |
Basismodule
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen (AWG) |
24 - 14
|
| Aansluitvermogen (flexibel met huls en kunststof kraag) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (vast/flexibel) |
0,13 - 2,5 mm²
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |