Document downloaden () van 20

171472
Model Code: SL7-L120-A

Eaton Moeller® series SL7 continue lichtmodule, oranje, LED, 120 V

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 continulichtmodule
Catalogusnummer
171472
EAN
4015081677986
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.082 kg
Certificering
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL
Modelcode
SL7-L120-A

Functies & kenmerken

Kleur
Oranje
Kleur behuizing
zwart
Functies
Continu licht
Lichtmodules
Led
Aantal modules
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis)

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4
IP66
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Continu licht
Materiaal
Kap: Polycarbonaat (PC)
Verdeelkast Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
Continue lichtmodule
Type spanning
AC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
110 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
120 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
0 V

Productspecificatie exporteren