Document downloaden () van 20

171443
Model Code: SL7-CB-100

Eaton Moeller® series SL7 basismodule, 100 mm aluminium buis en voet

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 basismodule
Catalogusnummer
171443
EAN
4015081677733
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
184 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.264 kg
Certificering
UL 508
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
Modelcode
SL7-CB-100

Functies & kenmerken

Kleur
Overig
Uitgerust met:
aluminium buis
Kunststof voet
Afdekking
Aantal modules
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 5

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
Montagemethode
Vloer
Beugel
Horizontaal
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Buislengte
100 mm
Type
Basismodule

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klembereik

Aansluitvermogen (AWG)
24 - 14
Aansluitvermogen (flexibel met huls en kunststof kraag)
0,25 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel)
0,13 - 2,5 mm²

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Productspecificatie exporteren