Document downloaden () van 20

171431
Model Code: SL7-L24-Y-HP

Eaton Moeller® series SL7 continue lichtmodule, geel, krachtige LED, 24 V

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 continulichtmodule
Catalogusnummer
171431
EAN
4015081677634
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.088 kg
Certificering
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60529
Modelcode
SL7-L24-Y-HP

Functies & kenmerken

Kleur
Geel
Kleur behuizing
zwart
Functies
Continu licht
Lichtmodules
High-Performance led
Aantal modules
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis)

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X
Levensduur, elektrisch
50.000 uur
Type licht
Continu licht
Materiaal
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Type
  • Continue lichtmodule
  • High-performance LED voor maximaal signaaleffect
Type spanning
AC/DC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
18 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
26 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
18 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V

Productspecificatie exporteren