Document downloaden () van 20

171430
Model Code: SL7-L24-W-HP

Eaton Moeller® series SL7 continue lichtmodule, wit, krachtige LED, 24 V

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 continulichtmodule
Catalogusnummer
171430
EAN
4015081677627
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.088 kg
Certificering
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
UL
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
CE
UL report applies to both US and Canada
Modelcode
SL7-L24-W-HP

Features & Functions

Kleur
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Functies
Continu licht
Lichtmodules
High-Performance LED
Aantal modules
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)

General information

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
50 mA bij 24 V AC/DC
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4
Levensduur, elektrisch
50.000 uur
Type licht
Continu licht
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kap: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
  • Continue lichtmodule
  • High-performance LED voor maximaal signaaleffect
Type spanning
AC/DC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electrical rating

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
18 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
26 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
18 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V

Productspecificatie exporteren