Eaton Moeller® series SL7 continue lichtmodule, wit, LED, 24 V
Productnaam |
Eaton Moeller® series SL7 continulichtmodule
|
Catalogusnummer |
171464
|
EAN |
4015081677917
|
Productlengte/-diepte |
73 mm
|
Hoogte van product |
73 mm
|
Breedte van product |
73 mm
|
Gewicht van product |
0.08 kg
|
Certificering |
CE
UL 508 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL CSA Class No.: NKCR7 |
Modelcode |
SL7-L24-W
|
Kleur |
Overig
|
Kleur behuizing |
zwart
|
Functies |
Continu licht
|
Lichtmodules |
Led
|
Aantal modules |
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis) |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4 |
Levensduur, elektrisch |
100.000 uur
|
Type licht |
Continu licht
|
Materiaal |
Kap: Polycarbonaat (PC)
Verdeelkast Polycarbonaat (PC) |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
Straalhoek |
360 °
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Type |
Continue lichtmodule
|
Type spanning |
AC/DC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Lekstroom |
0.003 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
24 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
24 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
24 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
24 V
|