Eaton Moeller® series SL7 continue lichtmodule, wit, LED, 230 V
Productnaam |
Eaton Moeller® series SL7 continulichtmodule
|
Catalogusnummer |
171476
|
EAN |
4015081678013
|
Productlengte/-diepte |
73 mm
|
Hoogte van product |
73 mm
|
Breedte van product |
73 mm
|
Gewicht van product |
0.082 kg
|
Certificering |
UL 508
IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 |
Modelcode |
SL7-L230-W
|
Kleur |
Overig
|
Kleur behuizing |
zwart
|
Functies |
Continu licht
|
Lichtmodules |
Led
|
Aantal modules |
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5 (met standaard basis) |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 13 |
Levensduur, elektrisch |
100.000 uur
|
Type licht |
Continu licht
|
Materiaal |
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC) |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
SL signaalzuilen
|
Straalhoek |
360 °
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Type |
Continue lichtmodule
|
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Lekstroom |
0.003 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
230 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
240 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
0 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
0 V
|