Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174331
DE1-127D0FN-N20N

Eaton DE1 starter met variabele snelheid, Nominale bedrijfsspanning 230 V AC, 1-fase, Ie 7 A, 1,5 kW, 2 HP, Radio-ontstoringsfilter

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DE1 starter met variabele snelheid
Catalogusnummer
174331
EAN
4015081707935
Productlengte/-diepte
169 mm
Hoogte van product
230 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
1.06 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
RCM
UL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CE
Opmerkingen bij catalogus
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DE1-127D0FN-N20N

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 230 V
2.79 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
2.91 kVA

Remfunctie

Remkoppel
Instelbaar tot 100 %, DC - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
60 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal uitgangen (digitaal)
0
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
59 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
7 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter
PC-verbinding

Algemene informatie

Kabellengte
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C1 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Formaat frame
FS1
Productcategorie
Starters met variabele snelheidsregeling
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Ethernet IP
Andere bussystemen
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
C1: alleen voor geleide emissies
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1

Hoofdstroom

Warmteafvoer bij stroom/snelheid
37 W bij 25% stroom en 0% snelheid
37 W bij 25% stroom en 50% snelheid
44,6 W bij 50% stroom en 0% snelheid
44,9 W bij 50% stroom en 50% snelheid
51,6 W bij 50% stroom en 90% snelheid
62,4 W bij 100% stroom en 0% snelheid
68,9 W bij 100% stroom en 50% snelheid
78,4 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
17.4 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd)
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
240 V
Netspanning - min
200 V
Bedrijfsmodus
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - max
300 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
10.5 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
7 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Resolutie
0,025 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
20 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
240 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
6.8 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
6.3 A

Productspecificatie exporteren