Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

174611
Model Code: DX-EMC34-100-L

Eaton DX Radio-ontstoringsfilter, Driefasig, geringe lekstroom, ULN= max. 520 + 10% V, 100 A, Voor gebruik met: DA1

General specifications

Productnaam
Eaton DX radio-ontstoringsfilter - laag
Catalogusnummer
174611
EAN
4015081710669
Productlengte/-diepte
151 mm
Hoogte van product
323 mm
Breedte van product
97 mm
Gewicht van product
5.2 kg
Certificering
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E192040
UL
UL 1283
Opmerkingen bij catalogus
geringe lekstroom
Modelcode
DX-EMC34-100-L

Climatic environmental conditions

Hoogte
Let op de derating bij grotere hoogten
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Connection

Aansluittype
Schroefaansluiting, PE-nok

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
60 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
100 A

Features & Functions

Aantal fasen
3

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Filter
Beschermingsgraad
IP20
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DA1
DG1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.