Eaton DG1 Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 87 A, 45 kW, IP54/NEMA12, Tussenkringspoel
Productnaam |
Eaton DG1 frequentieregelaar
|
Catalogusnummer |
9702-4111-00P
|
EAN |
4015081710980
|
Productlengte/-diepte |
294 mm
|
Hoogte van product |
630 mm
|
Breedte van product |
237.7 mm
|
Gewicht van product |
35.2 kg
|
Certificering |
RoHS, ISO 9001
EAC CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5 C-Tick UL IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 274-13 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL File No.: E134360 CE UL508 Certified by UL for use in Canada UkrSEPRO IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 |
Modelcode |
DG1-34087FN-C54C
|
Kenmerken |
Extern toegankelijke ventilator
Temperatuurgestuurde ventilator Parametrering: Veldbus Parametrering: Toetsenbord Parametrering: Power Xpert inControl |
Luchtvolumecapaciteit |
260 m³/h
|
Kabellengte |
C3 ≤ 50 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel 200 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel |
Beschermingsgraad |
NEMA 12
IP54 |
Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
Milieuklasse |
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
|
Uitgerust met: |
Extra printplaatbescherming
Radio-ontstoringsfilter Interne DC-link PC-verbinding Control Unit DC-link choke Grafisch display met meerdere regels IGBT-omvormer |
Formaat frame |
FS4
|
Inbouwpositie |
Verticaal
|
Aantal sleuven |
2 (uitbreiding)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies |
Veiligheidsfunctie/-niveau |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
|
Schokbestendigheid |
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking) Mechanisch, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 |
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Trillingen |
Weerstand: 5 - 150 Hz, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximum versnellingsamplitude Weerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (piek) |
Hoogte |
Max. 3000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen Max. 1000 m Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m |
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
Stroombegrenzing |
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
|
Rendement |
98,3 % (η)
|
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting |
97 A
|
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
79.4 A
|
Lekstroom bij aarde IPE - max |
8,5 mA
|
Netspanningsvervorming |
31.5 %
|
Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 60 seconden
|
Netspanning - min |
380 V
|
Netspanning - max |
500 V
|
Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie Sensorloze vectorbesturing (SLV) Koppelregeling |
Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
Uitgangsfrequentie - max |
400 Hz
|
Uitgangsspanning (U2) |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase 500 V AC, 3-fase |
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting |
115.5 A
|
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
130.5 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
100 kA
|
Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting |
105 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
87 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase |
55 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
55 kW
|
Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase 500 V AC, 3-fase |
Resolutie |
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
125 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
|
Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
Schakelfrequentie |
3.6 kHz, 1 - 10 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
Uitvoering systeemconfiguratie |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nominale spanning - max |
500 VAC
|
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 110% overbelasting |
99 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
82.1 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
77 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 110% overbelasting |
96 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 110% overbelasting |
79 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
79 A
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
75 HP
|
Schijnbaar vermogen bij 400 V |
72.7 kVA
|
Schijnbaar vermogen bij 480 V |
90.9 kVA
|
Remweerstand |
6.5 Ω
|
Remkoppel |
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - Hoofdcircuit |
Inschakeldrempel voor de remtransistor |
850 VDC
|
Aantal ingangen (analoog) |
2
|
Aantal ingangen (digitaal) |
8
|
Aantal uitgangen (analoog) |
2
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
Aantal relaisuitgangen |
3 (parametreerbaar), 2 wisselcontacten en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)
|
Communicatie-interface |
SmartWire-DT, optioneel
PROFIBUS, optioneel Modbus TCP, ingebouwd Ethernet IP, ingebouwd CANopen®, optioneel DeviceNet, optioneel Modbus RTU, ingebouwd BACnet MS/TP, ingebouwd |
Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja |
Protocol |
TCP/IP
MODBUS CAN PROFINET I/O BACnet Andere bussystemen PROFIBUS DeviceNet EtherNet/IP |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
1217 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
87 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
24.42 W
|
Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting), ruimte laten voor reductie
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|