Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor FAZ, 40A, 2p, 30mA, typeA, 120V
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
|
Catalogusnummer |
180622
|
EAN |
4015081757879
|
Productlengte/-diepte |
90 mm
|
Hoogte van product |
75 mm
|
Breedte van product |
70 mm
|
Gewicht van product |
0.178 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 61009 |
Modelcode |
FBSMV-40/2/003-A-120
|
Gebruikt met |
FBSmV
Type-A Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid |
Ampèrewaarde |
40 A
|
Kenmerken |
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Extra apparatuur mogelijk |
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
Frame |
45 mm
|
Frequentie |
50 Hz
|
Mate van vervuiling |
2
|
Montagemethode |
Ondeelbaar vastgeschroefd op FAZ
DIN-rail |
Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
13 W
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
0 kA |
Ingebouwde breedte (aantal units) |
70 mm (2 SU)
|
Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Contactklemmen (boven en beneden) |
Liftklemmen
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
35 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
0.75 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
0.75 mm²
|
Nominale foutstroom |
30 mA
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
Beschermingsgraad |
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing |
Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Type lekstroom |
A
|
Type |
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3% voor elke 1 °C
|
Speciale voorzieningen |
|
Toepassing |
|
Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
Nominale foutstroom - max |
0.03 A
|
Nominale foutstroom - min |
0.03 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
120 V
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
Nominale spanning - max |
415 V
|
Nominale spanning - min |
240 V
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
Uitschakeltijd |
Onvertraagd
|
Nominale kortsluitvastheid |
Zelfde als aangesloten FAZ tot max. 10 kA
|
Vermogensverlies |
3.1 W
|