Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

183455
IZMX16H4-P12F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Stroomonderbreker IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1250 A, Vast, P-meting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensautomaat
Catalogusnummer
183455
EAN
4015081791910
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
23.37 kg
Voldoet aan:
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modelcode
IZMX16H4-P12F-1

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
1250 A
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Uitgerust met:
Uitgeschakeld-indicator
Frame
IZMX16…
Aantal polen
Vierpolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Externe IZMX-DTP-PTM-1 spanningsmeetmodule vereist (1 module is geschikt voor 16 stroomonderbrekers)
  • geschikt voor zoneselectiviteit
  • geschikt voor communicatie
  • met geïntegreerde systeemmonitor
  • met geïntegreerde testmogelijkheid
  • Met grafisch LCD-display
  • optioneel te monteren door gebruiker met uitgebreide accessoires
  • Tip voor de mogelijkheden van de aansluitklemmen: Dit zijn waarden die in afzonderlijk schakelmateriaal worden gebruikt. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de temperatuur rond de vermogensschakelaar, die wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsgraad (IP), de montagehoogte, de partities en eventuele externe ventilatie. Afhankelijk van het specifieke ontwerp van het schakelmateriaalontwerp, kan dit leiden tot derating, die vervolgens kan worden gecompenseerd door de dwarsdoorsnede te vergroten. Temperatuurstijgingstests in de specifieke schakelinstallatie kunnen specifieke en gedetailleerde informatie verschaffen.
Type
  • Beveiligingsschakelaars/lastscheider
  • Open vermogensautomaat
Gebruikt met
Open vermogensautomaat
Beveiligingsschakelaars/lastscheider

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-20 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
132 W
Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage
132 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1250 A

Technical data - electrical

Actuatortype
Drukknop
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max
12500 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min
750 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max
18750 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min
2500 A
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid
30 ms
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting
Levensduur, elektrisch
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)
10000 schakelingen (schakelvermogen)
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max
60
Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1250 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
500 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12 kV AC
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
240 V
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz
65 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
42 kA
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C
1250 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
12500 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
937.5 A
Instelling onvertraagde kortsluiting
1,5 - 10 x Ir
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
18750 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Gebruikscategorie
B
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Beschermingsgraad
IP55 met beschermhoes
IP31
IP31 met deurafdichtingsframes
Constructie van het apparaat
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Levensduur, mechanische
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
Montagemethode
Vast
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Bescherming
P Meting
Gewicht van uitvoering vaste montage (4-polig)
24 kg

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (koperbalk)
5 mm x 80 mm (2x) voor vaste montage (zwart)

Productspecificatie exporteren