Document downloaden () van 20

183942
Model Code: +IZMX-CAS403-2000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2000A, IZMX403, +

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalogusnummer
183942
EAN
4015081790791
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
29 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-CAS403-2000-1

Delivery program

Type
Accessoire
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Uitrijtechniek
Aantal polen
Driepolig
Ampèrewaarde
2000 A
Nominale stroom
2000 A

Technical data - electrical

Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting

Technical data - mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Kenmerken
Uitvoering als inbouwapparaat
Speciale voorzieningen
  • Geleverde apparatuur: afdekking van de vlamboogkamer, klemmenaansluitblokken volledig bedraad volgens elektrische apparatuur
  • Met afdekking van de vlamboogkamer
  • Met regelcircuitklemmen volgens bestelde opties.
Gebruikt met
INX40…3-…W
Driepolig
IZMX40…3-…W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.