Document downloaden () van 20

184098
Model Code: INX40N4-12W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schakelaar, scheider, 4-polig, 1250A, zonder bescherming, IEC, Uitrijtechniek, 40N4, 12W, 1

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX lastscheider
Catalogusnummer
184098
EAN
4015081796373
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
86 kg
Voldoet aan:
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modelcode
INX40N4-12W-1

Delivery program

Type
  • Beveiligingsschakelaars/lastscheider
  • Open lastscheider
Frame
INX40…
Aantal polen
Vierpolig
Ampèrewaarde
1250 A
Beveiligingssysteem
Zonder afschakeling

Technical data - electrical

Nominale spanning bij AC
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12 kV AC
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C
1250 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C
1250 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
187 kA
Nominale permanente stroom bij AC-23, 400 V
1250 A
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
85 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
85 kA
Nominale korte-duurstroom bij 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Vermogen van intrekbare schakelaar met patroon
90 W
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V
0 kW
Nominale bedrijfsspanning bij AC-23, 400 V
0 kW
Schakelvermogen bij 400 V
0 kW
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid
35 ms
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max
60
Gebruikscategorie
B
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Levensduur, elektrisch
10000 schakelingen (schakelvermogen)
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)

Technical data - mechanical

Constructie van het apparaat
Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Montagemethode
Uitrijdbaar
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
30
Housing material
Kunststof
Beschermingsgraad
IP55 met beschermhoes
IP31 met deurafdichtingsframes
NEMA overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP31
Bescherming
Geen
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal schakelaars
1
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Gewicht van patroonuitvoering (4-polig)
35 kg
Gewicht van vaste intrekbare uitvoering (4-polig)
82 kg
Kleur actuator
Groen
Actuatortype
Drukknop
Aansluitvermogen (koperbalk)
60 mm x 10 mm (1x) voor uitrijeenheden (zwart)
Levensduur, mechanische
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1250 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
90 W
Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Functies
Vergrendelbaar
Uitschakelspoel optioneel
Speciale voorzieningen
  • Cassette moet afzonderlijk worden besteld.
  • Optioneel te monteren door gebruiker met uitgebreide accessoires
  • Tip voor de capaciteit van de aansluitklemmen: Dit zijn waarden die in afzonderlijk schakelmateriaal worden gebruikt. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de temperatuur rond de vermogensschakelaar, die wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsgraad (IP), de montagehoogte, de partities en eventuele externe ventilatie. Afhankelijk van het specifieke ontwerp van het schakelmateriaal, kan dit leiden tot derating, die vervolgens kan worden gecompenseerd door de dwarsdoorsnede te vergroten. Temperatuurstijgingstests in de specifieke schakelinstallatie kunnen specifieke en gedetailleerde informatie verschaffen.
Geschikt voor
Bodemmontage
Installatie van de verdeler
Tussenbouw
Gebruikt met
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open lastscheider

Productspecificatie exporteren