Document downloaden () van 20

183962
Model Code: IZMX-CAS404-2500-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2500A, IZMX404 m stuurkabelaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalogusnummer
183962
EAN
4015081782833
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
35 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX-CAS404-2500-SEC-1

Delivery program

Type
Toebehoren
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Uitrijtechniek
Aantal polen
Vierpolig
Ampèrewaarde
2500 A
Nominale stroom
2500 A

Technical data - electrical

Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting

Technical data - mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Kenmerken
Uitvoering als inbouwapparaat
Speciale voorzieningen
  • Bedieningscircuit terminal
  • Geleverde apparatuur: afdekking van de vlamboogkamer, aansluitingsstroken volledig gevuld
  • Met afdekking van de vlamboogkamer
  • Met volledig aangebrachte aansluitingen van de besturingsgeleider.
Gebruikt met
INX40…4-…W
IZMX40…4-…W
Vierpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.