Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2000A, IZMX404, +
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
|
Catalogusnummer |
183957
|
EAN |
4015081790845
|
Productlengte/-diepte |
584 mm
|
Hoogte van product |
597 mm
|
Breedte van product |
521 mm
|
Gewicht van product |
35 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
+IZMX-CAS404-2000-1
|
Type |
Accessoire
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Uitrijtechniek
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Ampèrewaarde |
2000 A
|
Nominale stroom |
2000 A
|
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Kenmerken |
Uitvoering als inbouwapparaat
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
IZMX40…4-…W
Vierpolig INX40…4-…W |